Filter regulator MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS

529216

GTIN 4052568163839

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm