Ločevalnik HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
14 mm
Hod
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
90 N