Ločevalnik HPV-14-40-A
529352
GTIN 4052568163945
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
14 mm
Hod
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
90 N