Ločevalnik HPV-22-30-A
529353
GTIN 4052568015664
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
22 mm
Hod
30 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
225 N