Ločevalnik HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
22 mm
Hod
60 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
225 N