Naoljevalnik MS4-LOE-1/4-R

529411

GTIN 4052568085025

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
40 l/min