Naoljevalnik MS4-LOE-1/8-R
529413
GTIN 4052568085032
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1100 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
40 l/min