Najfinejši filter MS4-LFM-1/8-ARM

529463

GTIN 4052568085179

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
0 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm