Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

GTIN 4052568164058

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm