Filter MS6-LF-1/4-CRM

529623

GTIN 4052568085377

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Finost filtra
5 µm