Filter MS6-LF-3/8-ERM

529647

GTIN 4052568085407

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Finost filtra
40 µm