Filter MS6-LF-3/8-ERV

529649

GTIN 4052568164119

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm