Najfinejši filter MS6-LFM-1/2-AUV-Z
529658
GTIN 4052568164133
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm