Filter iz aktivnega oglja MS6-LFX-1/2-U
529681
GTIN 4052568164249
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
900 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Konstruktivna zgradba
Filter iz aktivnega oglja