Naoljevalnik MS6-LOE-3/8-U
529785
GTIN 4052568164294
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5300 l/min
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
50 l/min