Ventil s tipko VHEF-PTCZ-M32-M-G14

5299712

GTIN 4052568422684

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
870 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm