Krmiljeni protipovratni ventil HGL-1/4-B

530031

GTIN 4052568006839

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
protipovratna funkcija z možnostjo deblokiranja
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični priključek 2
G1/4
Delovni tlak
0.5 bar - 10 bar
Način pritrditve
možnost privijačenja - z zunanjim navojem