Krmiljeni protipovratni ventil HGL-3/8-B

530032

GTIN 4052568006846

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
protipovratna funkcija z možnostjo deblokiranja
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Pnevmatični priključek 2
G3/8
Delovni tlak
0.5 bar - 10 bar
Način pritrditve
možnost privijačenja - z zunanjim navojem