Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2:J2D1A1-WP

530224

GTIN 4052568164768

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3100 l/min
Območje regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm