Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2-FRC1:J5M1

530230

GTIN 4052568164775

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm