Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2-FRC11:J9M2

530234

GTIN 4052568164799

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm