Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2-FRC12:J10M2
530236
GTIN 4052568164805
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm