Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-3/8-FRC5:J1M1
530292
GTIN 4052568164874
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm