Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:J1D1A1-WP
531101
GTIN 4052568165048
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Območje regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm