Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4-FRC1:J5M1

531109

GTIN 4052568165055

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm