Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4-FRC5:J1M1
531117
GTIN 4052568165062
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm