Enota z ventili VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22

5318141

GTIN 4052568423018

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
725 l/min
Vmesnik področnega vodila, priključna tehnika
M12 x 1, A-kodiran v skladu s standardom EN 61076-2-101
Električni priključek, pogon, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101