Filter iz aktivnega oglja LFX-D-MIDI
532777
GTIN 4052568165451
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Baterijski modul
Najve čji normalni pretok za razred čistosti zraka
900 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna zgradba
vlaknasti filter