Filter iz aktivnega oglja LFX-D-MAXI
532778
GTIN 4052568165468
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Baterijski modul
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
1100 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna zgradba
vlaknasti filter