Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Priprava stisnjenega zraka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Filter iz aktivnega oglja LFX-1/8-D-MINI

532779

GTIN 4052568086213

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča - G1/8
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
360 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna zgradba
vlaknasti filter