Filter iz aktivnega oglja LFX-3/8-D-MINI
532780
GTIN 4052568086220
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča - G3/8
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
360 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Konstruktivna zgradba
vlaknasti filter