Fini filter LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
GTIN 4052568165659
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
2220 l/min
Izpust kondenzata
ročno obračanje
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Finost filtra
1 µm