Fini filter LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
532829
GTIN 4052568165697
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
675 l/min
Izpust kondenzata
popolnoma avtomatsko
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
1 µm