Kombinacija finega filtra LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
532875
GTIN 4052568166113
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
Mini
Finost filtra
0.01 µm
Delovni tlak
1.5 bar - 12 bar
Izpust kondenzata
popolnoma avtomatsko
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C