Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Priprava stisnjenega zraka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kombinacija finega filtra LFMBA-1-D-MAXI-DA-A

532882

GTIN 4052568166182

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
maksi
Finost filtra
0.01 µm
Delovni tlak
1.5 bar - 12 bar
Izpust kondenzata
popolnoma avtomatsko
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C