Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN 4052568166229

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
250 l/min
Pnevmatični priključek 1
M7
Način upravljanja
električno