Povezovalni kabel VMPA-KMS1-24-2.5

533192

GTIN 4052568086398

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
25 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529