Povezovalni kabel VMPA-KMS1-24-5
533193
GTIN 4052568166434
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Dolžina kabla
5 m
Zgradba kabla
25 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529