Povezovalni kabel VMPA-KMS1-8-2.5
533195
GTIN 4052568086404
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
10 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529