Povezovalni kabel VMPA-KMS1-8-10
533197
GTIN 4052568086428
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Dolžina kabla
10 m
Zgradba kabla
10 x 0,34 mm²
Lastnost voda
Standardno
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529