Pokrov VMPA-KMS-H

533198

GTIN 4052568086435

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, priključna tehnika
Sub-D
Električni priključek 1, vrsta pritrditve
3 x vijak M3
Temperatura okolice
-25 °C - 80 °C
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529