Povezovalni kabel VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN 4052568167486

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Dolžina kabla
5 m
Zgradba kabla
25 x 0,25 mm²
Lastnost voda
primerno za energetske verige
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529