Povezovalni kabel VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

GTIN 4052568086510

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Dolžina kabla
2.5 m
Zgradba kabla
10 x 0,25 mm²
Lastnost voda
primerno za energetske verige
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529