Povezovalni kabel VMPA-KMS2-8-10-PUR
533506
GTIN 4052568167516
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Dolžina kabla
10 m
Zgradba kabla
10 x 0,25 mm²
Lastnost voda
primerno za energetske verige
Stopnja zaščite
IP65 - po IEC 60529