Magnetni ventil VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN 4052568168223
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen – prevladujoče
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1100 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno