Magnetni ventil VSVA-B-T32H-AH-A1-1R2L

534534

GTIN 4052568168285

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno