Magnetni ventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L

534553

GTIN 4052568168421

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno