Magnetni ventil VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L

534772

GTIN 4052568168476

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1 - Priključna plošča z velikostjo 02 v skladu z VDMA 24563
Način upravljanja
električno