Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil MFH-5/3B-3/8-B-EX

535950

GTIN 4052568170004

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
električno