Magnetni ventil NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
535987
GTIN 4052568170370
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2 ali 3/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
električno